Ce site web utilise des cookies pour améliorer et personnaliser votre expérience, ainsi qu'à des fins d'analyse, de publicité et autres. En cliquant sur le bouton "J'accepte", vous acceptez l'utilisation de cookies (propriétaires et tiers). Si vous souhaitez limiter ou refuser l'utilisation des cookies, vous pouvez le faire dans votre navigateur. Vous pouvez également en savoir plus sur les cookies applicables et leurs préférences ici. !

Accepter
;

Blue Roof Flow Control Trafficked Areas System Solution

No d'article: Blue_Roof_Flow_Control_Trafficked_Areas
Fabricant: Optigrün
Famille de produits: Optigrün Roof System Solution
Groupe de produits: Blue Roof - Flow Control
Largeur (mm): 1000
Hauteur (mm): 260
Profondeur (mm): 1000
Date de publication: 2018-09-07
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (11)

CHARACTERISTICS

  • Green roof areas accessible to trucks.
  • Optigreen Water Retention Box WRB, including Flow Control system
  • Storage volume of approximately 75 l/m² - 140 l/m² possible
  • Low weight due to cavity type construction of the Water Retention Box WRB
  • Rainfall runoff model with the RWS 4.0 rainwater simulation program

TECHNICAL DATA

Weight: from 450 kg/m² or from 4.5 kN/m²

Layer height: from 260 mm

Roof pitch:

Vegetation form: -

Water retention: Project specific settings possible

Discharge coefficient: Project specific settings possible

Discharge yield: Project specific settings possible

Water storage: -


Materiau principal: Other
Materiau secondaire:
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Construction - Toit
Classification IFC: Roof
Nom UNSPSC: Roofing materials
Code UNSPSC: 301515
Uniclass 1.4 Code: L52
Uniclass 1.4 la description: Roof coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Code: EE-20-10
Uniclass 2.0 la description: Roofs
Uniclass 2015 Code: EF_30_10
Uniclass 2015 la description: Roofs
NBS Reference Code: 20-10
NBS Reference la description: Roofs
CSI MasterFormat 2014 Code: 07 33 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Natural Roof Coverings
Numéro OmniClass: 23-13 39 00
Titre OmniClass: Roof Coverings, Claddings, Linings
CSI UniFormat II Code: B1020
CSI UniFormat II Title: Roof Construction
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
Construction - Roof

Nom Valeur
Height 260 mm
Length 1000
Thickness 260 mm
Width 1000 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nom Valeur
Length 1000

BIMobject®