Publier vos produits
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110
Optimal 110

    Optimal 110

    Traduit par Google,

    Optimal 110 est un système de cloison mobile à usage universel. La conception modulaire avec une variété d'options de finition vous donne la possibilité de personnaliser la solution et ainsi de maximiser la rentabilité de l'espace au sol. Les modules se déplacent sur le rail de plafond et ne nécessitent pas l'utilisation d'un guide au sol. Cela affecte la sécurité d'utilisation et améliore l'esthétique des pièces.

    Spécification
    • Optimal 110 movable walls are compliant with ITB-KOT-2022/1699, are mass-produced products intended for general use. They are marked with the construction sign “B”, and come with the National Declaration of Performance.

      Panel dimensions (lenght x height): Up to 1600 x 10 850 mm

      Panel thickness: 110 - 130 mm

      Steering: Manual or Semi-automatic

      Acoustic isolation: 45, 49, 51, 53, 54, 57 dB

      Weight 45 - 70 kg/ m^2

      Fire resistance:

      B-s1; d0 for 45 dB

      B-s2; d0 for other

      Also avalible D-s2; d0

      Fire rating: Avalible EI30 52 dB

      Usage category: IVc

      Examples of finishes: Chipboard, MDF, HPL board, veneer, magnetic board, mirror, safety glass, felt.

      Thanks to the availability of high laminated boards, we can offer solutions up to a height of 5600 mm without connecting at height.



    Spécifications techniques
    • Réference unique.optimal-110
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Parois pliantes