Publier vos produits
Optimal Office 100 and Optimal Office 100 Fire
Optimal Office 100 and Optimal Office 100 Fire
Optimal Office 100 and Optimal Office 100 Fire
Optimal Office 100 and Optimal Office 100 Fire
Optimal Office 100 and Optimal Office 100 Fire

    Optimal Office 100 and Optimal Office 100 Fire

    Traduit par Google,

    Optimal Office 100 Fire est un système de double vitrage composé de cloisons coupe-feu fixes en aluminium et en verre. Il s'agit d'un système sans croisillons, garantissant une impression de délicatesse et un éclairage maximal des locaux.

    Sa conception innovante, sa construction à double vitrage, combine parfaitement une isolation phonique acoustique élevée, l'élégance et la légèreté avec d'excellents paramètres confirmant la sécurité d'utilisation.

    La catégorie d'utilisation IVc selon ETAG 003, confirmée par le Building Research Institute, permet l'utilisation de parois en aluminium et en verre sans meneaux Optimal Office 100 Fire sur les bords des plafonds, sans avoir besoin d'une balustrade.

    Compatibilité des systèmes, liberté d'aménagement intérieur

    Les systèmes à double vitrage Optimal Office 100 Fire et Optimal Office 100 ainsi que les systèmes à simple vitrage Optimal Office 30 et Optimal Office 30 Fire sont entièrement compatibles entre eux.

    En raison d'éléments externes communs, tels que les joints et les parcloses, le pare-feu du système Optimal Office 100 est identique en apparence au pare-feu du système OPTIMAL Office 100 Fire.

    Nos solutions ne nécessitent pas de compromis entre l'apparence d'un mur coupe-feu « disgracieux » séparant les voies d'évacuation et les couloirs. Nos murs coupe-feu et sans classe, après l'installation, se ressemblent, sont délicats et esthétiques dans leur apparence, et en même temps sûrs et durables.

    Spécification
    • Optimal Office 100

      Frame depth: 100 mm

      Sound Isolation: 

      55.2 + 55.2 44 dB

      66.2 + 55.2 45 dB

      66.2 + 66.2 46 dB

      88.2 + 88.2 48 dB

      Max height: 3500 mm

      Max panel width: 1248 mm

      Usage category: IVc

      Product classified with ETA-22/0579

      Optimal Office 100 FIRE

      EI30

      Frame depth: 100 mm

      Sound Isolation: 

      16VL + 55.2 46 dB

      16VL + 66.2 47 dB

      16VL + 88.2 48 dB

      Max height: 3149 mm

      Max panel width: 1100 mm

      Usage category: IVc

      Product classified with ETA-22/0579

    Spécifications techniques
    • Réference unique.optimal-office-100
    • TypeAssemblage (objets multiples)
    • Date de publication2024-12-02
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalExtruded Aluminum
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Cloisons

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Afrique