Publier vos produits
Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1
Orion

Cup Sink, Oval, Laboratory, Vertical Outlet, 3 IN x 6 IN x 5 IN - CS1

Traduit par Google,

Cet évier ovale de laboratoire mesure 7,6 cm x 15,2 cm et 12,7 cm de profondeur. Fabriqué en polyéthylène noir résistant, il est fourni avec un bouchon et une crépine en polyéthylène noir et possède une sortie verticale.

Spécification
  • Features

    • 3 IN x 6 IN x 5 IN
    • Oval
    • Black polyethylene
    • Vertical outlet
Spécifications techniques
  • Réference unique.Cup-Sink-Oval-Laboratory-Vertical-Outlet-3x6x5in-cs1
  • Famille de produits High Purity Piping and Fittings and Lab Accessories
  • Groupe de produitsLaboratory Sinks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
  • Description de l'Uniclass 2015Sinks
  • Numéro OmniClass23-31 13 19
  • Titre OmniClassSpecialty Sinks

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis
Bibliothèque de produits BIMobject

Application Design pour Revit

Chargez des familles directement dans votre modèle Revit en un seul clic

Bénéficiez d'un endroit pour accéder plus facilement à de nouveaux objets, stocker vos familles Revit et collaborer avec votre équipe.

  • CocheTravaillez directement avec des objets BIM à côté de Revit
  • Coche 2 Go de stockage dans le cloud : stockez votre contenu Revit
  • Coche Obtenez une analyse du cycle de vie du carbone incorporé (A1-A3) directement depuis Revit