Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre monocanal, un enregistreur graphique numérique et un ensemble câble et sonde de 80 mètres. Le pH-mètre est équipé d'une station de mesure unique, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur/capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion simplifiée au système de gestion technique du bâtiment. L'enregistreur graphique numérique sans papier dispose de seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur, d'un enregistrement numérique à intervalles d'une minute et d'un enregistrement immédiat des notifications d'alarme. L'ensemble câble et sonde de pH industriel comprend un câble de 80 mètres et un dispositif d'insertion étanche de 1,5 pouce. Le réservoir d'échantillonnage T16 est vendu séparément.