Publier vos produits
Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K
Orion

Trap Doors 150 PSF Hinged Cover - Type K

Traduit par Google,

Trappe de type K - Couvercle à charnières de 150 PSF : construction en aluminium, modèle à un ou deux vantaux avec assistance à l'ouverture pour une manipulation d'une seule main. Le couvercle est en tôle d'acier de 6,35 mm (1/4 po) à motif diamant. Le mécanisme de levage est composé de charnières à came pivotant sur des barres de torsion, assurant un fonctionnement contrôlé et empêchant la descente lors de la fermeture. La quincaillerie est zinguée et chromée. Finition brute avec revêtement bitumineux appliqué sur l'extérieur du cadre. Disponible en quatre dimensions d'ouverture.

Spécification
  • Features

    • Aluminum construction with single or double-leaf design
    • Controlled opening operation and checking downward closing motion
    • Hardware is zinc plated and chromate sealed
    • Available in four frame opening dimensions
Spécifications techniques
  • Réference unique.Trap-Doors-150-PSF-Hinged-Cover-Type-K
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Drainage and Vents
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis