Publier vos produits
Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40
Orion

Pipe - Blueline Polypropylene Schedule 40

Traduit par Google,

Tuyauterie pour déchets chimiques - Tuyau en polypropylène Blueline SCH 40

Le tuyau Blueline FRPP Schedule 40 est utilisé pour le drainage des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Moulé en résine de proxylène Blueline, ce tuyau thermoplastique ignifugé offre une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage peut se faire par un système de joint mécanique sans emboîtement, rapide, facile et reconfigurable ; par électrosoudage permanent sans collier Rionfuse® ; ou par la méthode de fusion à emboîtement permanente par thermosoudage. Disponible en longueurs standard de 3 mètres (10 pieds) et en diamètres de 38 mm (1-1/2 po), 51 mm (2 po), 76 mm (3 po), 102 mm (4 po) et 152 mm (6 po).



Spécification
  • Features

    • Certified to UPC and CAN/CSA B181.3 requirements
    • Comes in 10-foot lengths and five diameters
    • Provides an easy transition to Plenum Plus PVDF for return air plenums
    • Fire retardant, rigid thermoplastic with good strength and aging properties
    • IAPMO certified operating temp of 220 degrees F
Spécifications techniques
  • Réference unique.bl-pp-s40
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsChemical Waste Pipes and Fittings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-01
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalPolypropylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Tuyaux
  • Classification IFCRaccord de Tuyauterie
  • Code Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Description de l'Uniclass 2015Pipe fitting
  • Numéro OmniClass23-27 43 00
  • Titre OmniClassPipe Fittings
  • Code CSI UniFormat IIC1030
  • Titre CSI UniFormat IIFittings

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis