Le tuyau Brownline en polypropylène (PP) est utilisé pour l'évacuation des déchets chimiques, notamment dans les laboratoires scolaires, universitaires et de recherche. Ce tuyau non ignifugé est généralement utilisé pour les installations souterraines où les matériaux non ignifuges sont acceptables. Il présente une excellente résistance à la plupart des acides minéraux et organiques courants et à leurs sels, aux bases fortes et faibles, ainsi qu'à la plupart des produits chimiques organiques. L'assemblage peut être réalisé par un système de joint mécanique sans embase, rapide, facile et reconfigurable, par électrosoudage permanent sans collier Rionfuse CF, ou par fusion à chaud permanente. Il est disponible en longueurs standard de 3 mètres (10 pieds) et en diamètres de 38 mm (1-1/2 po), 51 mm (2 po), 76 mm (3 po), 102 mm (4 po) et 152 mm (6 po).
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |