Les réservoirs de dilution au point d'utilisation T9 avec connexions FIP sont conçus pour recevoir, diluer et neutraliser les déchets chimiques corrosifs et nocifs avant de permettre à ces matériaux d'être rejetés dans les égouts publics ou dans l'environnement. Ces 5 réservoirs USG sont sans couture avec une épaisseur de paroi uniforme. Ils ont une seule entrée FIP avec tube plongeur, sortie et évent. Toutes les pénétrations sont thermofusionnées à la paroi du réservoir. Un nettoyage supérieur de 6 pouces est standard.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
États-Unis |