Publier vos produits
NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950231
Orion

NGIII pH Monitor, 120V, 2-Channel, High and Low User-Set Alarm, 20 Meter Cable/Probe - 950231

Traduit par Google,

Ce système de surveillance du pH NeutraGuard III comprend un pH-mètre à deux canaux et deux ensembles câble et sonde de 20 mètres. Le pH-mètre est équipé d'une station à double capteur, d'un analyseur de pH avec seuils d'alarme haut et bas paramétrables par l'utilisateur et d'une fonction de détection des défauts de l'analyseur/capteur. Il est précâblé pour une prise 120 V CA, 15 A, la notification d'alarme à distance et une connexion simplifiée au système de gestion technique du bâtiment. Ce système inclut deux ensembles câble et sonde de pH industriels, chacun composé d'un câble de 20 mètres et d'un dispositif d'insertion étanche de 1,5 pouce. Les cuves d'échantillonnage T16 sont vendues séparément.

Spécification
  • Features

    • 2-Channel ph monitor
    • System includes two 20M cables with probes
    • High/Low alarm
    • 120 Volt
Spécifications techniques
  • Réference unique.NGIII-pH-Monitor-2-Ch-20m-Cable-Probe-950231
  • Famille de produitsDrainage Solutions
  • Groupe de produitsDrainage Tanks and System Monitoring
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-05-11
  • Numéro d'édition1
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Divers