Publier vos produits
Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 25H
Ortal

Wilderness Corner Fireplace (LS/RS) 25H

Traduit par Google,

Ortal a présenté The Wilderness Collection, avec un foyer au gaz ultra-réaliste qui ne ressemble à rien dans l'industrie. Avec sa technologie exclusive Firelog en instance de brevet, Ortal permet de profiter de l'expérience d'un feu de bois avec une flamme plus haute et plus réaliste, mais avec toutes les innovations et options que l'on trouve dans ses autres foyers à gaz de luxe. Disponible avec des bûches de bois sombres ou hachées. Brevet en instance 62/797.279

Avantages & Bénéfices

  • TECHNOLOGIE PASSIVE COOL WALL - Accrochez votre téléviseur ou vos œuvres d'art juste au-dessus de la cheminée
  • SOLUTIONS DE BARRIÈRE DE CHALEUR - Double verre ou écran pour un look sûr mais propre
  • POWER VENT SYSTEM - Liberté de conception sans limites
  • ÉCLAIRAGE - Éclairage interne pour un effet spectaculaire
  • DIRECT VENT - Un conduit de fumée coaxial et une façade en verre scellée
  • EFFICACITÉ - Conception unique du brûleur pour assurer une utilisation propre du gaz
  • SYSTÈME DE CONTRÔLE DE LA CHALEUR - Transférez la chaleur dans une autre pièce ou à l'extérieur
Spécification
  • Viewing Area 26-15/16" x 23-13/16"
    Weight Double Glass 347 lbs
    Gas Type LPG, NG
    LPG BTU Output/LPG Efficiency 27,645/80.40%
    NG BTU Output/NG Efficiency 32,678/79.70%
    Vent 5X8 Co-Axial Direct Vent Pipe (5-inch Interior, 8-inch Exterior)
    Heat Barrier Double Glass
    Interiors Black Reflective Glass, Standard Matte
    Log Sets Dark Brown, Chopped Wood, Short Driftwood
    Controls Remote, WiFi, Wall Switch
Spécifications techniques
  • Réference unique.fireplaces_wilderness-corner-25h
  • Famille de produitsFireplaces
  • Groupe de produitsWilderness Corner
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2022-10-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Cheminées
  • Classification IFCAppareil de chauffage
  • Code ETIMEC000389
  • Nom ETIMAdditional heating
  • Nom UNSPSCSpace heaters
  • Code UNSPSC40101819
  • Code Uniclass 2015TE_70_10_20_80
  • Description de l'Uniclass 2015Space heaters
  • Code CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Numéro OmniClass23-19 17 00
  • Titre OmniClassFireplaces
  • Code CSI UniFormat IID3090
  • Titre CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment