Publier vos produits
Boxfan BFC EC
Östberg

Boxfan BFC EC

Traduit par Google,
  • Ventilateur de conduit avec connexions circulaires.
  • Grande capacité et très bon rendement.
  • Turbine à pales recourbées vers l'arrière.
  • Le moteur à rotor externe est équipé de roulements à billes étanches sans entretien et est très économe en énergie.
  • Le contrôle de la vitesse peut être effectué avec le potentiomètre intégré, 0-10 V alt. contrôle externe.
  • Protection moteur intégrée.
  • La boîte de jonction a une classe de boîtier IP 54.
  • Le boîtier du ventilateur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
  • Les raccords de gaine sont équipés de joints en caoutchouc.
  • Le ventilateur est destiné à être installé dans un système de conduits.
  • Un ventilateur raccordé à un conduit peut être installé à l'extérieur ou dans des environnements humides.
  • Installation facile dans n'importe quelle position.
    Spécification
    • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.bfc-ec
    • Famille de produitsDuct fan with circular connection
    • Groupe de produitsNon insulated
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-03-01
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalTôle
    • Conçu enSuède
    • Fabriqué enSuède
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Classification IFCVentilateur
    • Code ETIMEC011013
    • Nom ETIMDuct fan