Publier vos produits
Duct fan IFK EC
Östberg

Duct fan IFK EC

Traduit par Google,
  • Ventilateur de conduit isolé avec connexions circulaires.
  • Conçu avec deux entrées pour une utilisation avec une hotte et en même temps une ventilation conventionnelle.
  • Vous pouvez commander l'IFK EC en version gauche ou droite.
  • Equipé d'une isolation ignifuge de 30 mm.
  • Gère des pressions élevées tout en offrant de faibles niveaux sonores.
  • Il comporte 2 entrées et 1 sortie.
  • Roue à pales incurvées vers l'avant.
  • Le moteur asynchrone à rotor externe EC est doté de roulements à billes étanches sans entretien.
  • Protection moteur intégrée.
  • La boîte de jonction a une classe de boîtier IP 54.
  • Le ventilateur est livré sans potentiomètre (0-10V), le câble de commande externe doit être connecté au connecteur femelle fourni avec le ventilateur gainable.
  • Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
  • Les raccords de conduits sont équipés de joints en caoutchouc.
  • Conception pivotante pour simplifier l'entretien et le nettoyage.
  • Le ventilateur est destiné à être installé dans un système de conduits.
  • Le ventilateur de conduit dispose d'une prise murale pour l'alimentation électrique pour une installation facile.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.ifk-ec
  • Famille de produitsDuct fan with circular connection
  • Groupe de produitsInsulated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-10-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC011013
  • Nom ETIMDuct fan