Publier vos produits
Duct fan rectangular IRB EC
Östberg

Duct fan rectangular IRB EC

Traduit par Google,
  • Ventilateur de conduit isolé avec raccords rectangulaires.
  • Équipé de 50 mm d'isolation thermique et acoustique, il est idéal pour le traitement de l'air froid.
  • Conçu pour les conduits à haute pression et longs et compliqués.
  • La conception privilégie la fonctionnalité, la durabilité et la longévité.
  • Turbine à pales recourbées vers l'arrière.
  • Le moteur à rotor externe est équipé de roulements à billes étanches sans entretien et est très économe en énergie.
  • Le contrôle de la vitesse peut être effectué avec le potentiomètre intégré, 0-10 V alt. contrôle externe.
  • Protection moteur intégrée.
  • La boîte de jonction a une classe de boîtier IP 54.
  • Le boîtier est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
  • Le ventilateur est destiné à être installé dans un système de conduits.
  • Un ventilateur raccordé à un conduit peut être installé à l'extérieur ou dans des environnements humides.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.irb-ec-rectangular
  • Famille de produitsDuct fan with rectangular connection
  • Groupe de produitsInsulated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC011013
  • Nom ETIMDuct fan