Publier vos produits
Duct fan circular KV EC
Östberg

Duct fan circular KV EC

Traduit par Google,
  • Ventilateur mural avec connexion d'entrée circulaire.
  • KV a une plaque de montage carrée.
  • Performances et fiabilité éprouvées.
  • Compact avec une capacité et une efficacité élevées.
  • Convient à une grande variété d'applications.
  • Turbine à pales recourbées vers l'arrière.
  • Le moteur à rotor externe est équipé de roulements à billes étanches sans entretien.
  • Protection moteur intégrée.
  • La boîte de jonction a une classe de boîtier IP 54.
  • Le contrôle de la vitesse peut être effectué avec le potentiomètre intégré, 0-10 V alt. contrôle externe.
  • Le boîtier du ventilateur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
  • Le ventilateur est destiné à être installé dans un système de conduits, monté sur le mur intérieur.
  • Installation facile dans n'importe quelle position.
  • Peut être utilisé dans des environnements humides.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.kv-ec
  • Famille de produitsRoof and wall mounted fans
  • Groupe de produitsWall fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC011013
  • Nom ETIMDuct fan