Publier vos produits
Duct fan circular LPKB Silent EC
Östberg

Duct fan circular LPKB Silent EC

Traduit par Google,
  • Ventilateur de conduit à profil bas avec connexions circulaires.
  • Un ventilateur de conduit petit et utile, parfait pour les espaces avec un dégagement en hauteur minimum.
  • Équipé d'un silencieux intégré côté admission pour un niveau sonore encore plus faible.
  • Grande capacité et efficacité.
  • Turbine à pales recourbées vers l'arrière.
  • Le moteur à rotor externe est équipé de roulements à billes étanches sans entretien et est très économe en énergie.
  • Le contrôle de la vitesse peut être effectué avec le potentiomètre intégré, 0-10 V alt. contrôle externe.
  • Protection moteur intégrée.
  • La boîte de jonction a une classe de boîtier IP 54.
  • Le boîtier du ventilateur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée.
  • Les raccords de gaine sont équipés de joints en caoutchouc.
  • Le ventilateur est destiné à être installé dans un système de conduits.
  • Un ventilateur raccordé à un conduit peut être installé à l'extérieur ou dans des environnements humides.
  • Les supports de montage simplifient l'installation dans n'importe quelle position.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.lpkb-silent-ec
  • Famille de produitsDuct fan with circular connection
  • Groupe de produitsSound attenuated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC011013
  • Nom ETIMDuct fan