Publier vos produits
Supply air ventilation unit SAU EC
Östberg

Supply air ventilation unit SAU EC

Traduit par Google,
  • Une unité de soufflage d'air isolée avec des connexions circulaires.
  • Conçu pour fournir un climat intérieur confortable avec un chauffage contrôlé et un air propre et filtré.
  • L'unité dispose d'une unité de contrôle externe pour le fonctionnement et pour prérégler la température requise ainsi que pour surveiller l'état de l'unité.
  • Faible niveau sonore, haute fiabilité de fonctionnement et air intérieur propre.
  • Opérationnel en 50 et 60 Hz.
  • Livré avec une communication Modbus via RS485 en standard.
  • Livré complet avec filtre, ventilateur, sonde de gaine et résistance électrique en standard.
  • Le flux d'air est généré par un ventilateur radial silencieux avec moteur EC, roue à pales incurvées vers l'arrière.
  • Le logement du ventilateur et la turbine sont faciles à nettoyer.
  • Livré avec filtre ISO ePM1 50% en standard. Le filtre est très facile à changer.
  • Les raccords de gaine sont équipés de joints en caoutchouc.
  • L'unité est construite en tôle d'acier galvanisée et isolée avec une fibre de verre de 30 mm facile à nettoyer.
  • Pour un placement dans des zones chaudes ou froides.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.sau-ec
  • Famille de produitsAir handling unit
  • Groupe de produitsSupply air units
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC011013
  • Nom ETIMDuct fan