Publier vos produits
Roof fan square TKV EC
Östberg

Roof fan square TKV EC

Traduit par Google,
  • Ventilateur de toit avec raccord carré.
  • Sortie verticale.
  • Hautes performances et fiabilité éprouvée.
  • Turbine à pales recourbées vers l'arrière.
  • Le moteur à rotor externe est équipé de roulements à billes étanches sans entretien et est très économe en énergie.
  • Le contrôle de la vitesse peut être effectué avec le potentiomètre intégré, 0-10 V alt. contrôle externe.
  • Protection moteur intégrée.
  • La boîte de jonction a une classe de boîtier IP 54.
  • Le boîtier du ventilateur est fabriqué en tôle d'acier galvanisée, recouverte de plastique polyester noir en standard.
  • Conception pivotante pour simplifier l'entretien et le nettoyage de la roue.
  • La manière la plus simple de monter le ventilateur de toit est d'utiliser une costière de toit TFU.
  • Le ventilateur est conforme à l'exigence environnementale M2.
Spécification
  • Please visit our website for more detailed specifications. See link below.

Spécifications techniques
  • Réference unique.tkv-ec-copy
  • Famille de produitsRoof and wall mounted fans
  • Groupe de produitsRoof fans with vertical outlet
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-18
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalTôle
  • Conçu enSuède
  • Fabriqué enSuède
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC011013
  • Nom ETIMDuct fan