Publier vos produits
AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

AG-30-TT - Portable Tandem Turnstile

Traduit par Google,

Tourniquet tandem portable AG-30-TT avec base portable 108 x 72 -PB

Le tourniquet tandem portable AG-30-TT , associé à notre modèle de base portable 72-108-PB , constitue la solution idéale pour un contrôle d'accès sécurisé et flexible. Conçu pour les secteurs exigeant mobilité et fiabilité, ce système de tourniquet est idéal pour les chantiers, les événements temporaires et les lieux où une installation permanente est impossible.

Construction durable et polyvalente
Le tourniquet AG-30-TT est disponible en plusieurs finitions pour répondre aux exigences de votre environnement :

  • Acier galvanisé pour une résistance durable à la corrosion.
  • Acier enduit de poudre pour une apparence élégante et personnalisable.
  • Revêtement en poudre sur acier galvanisé pour une durabilité et une esthétique améliorées.
  • Acier inoxydable pour une résistance supérieure et un aspect professionnel et poli.

La base portable (72-108-PB) est fabriquée en acier galvanisé , garantissant une base robuste et fiable pour votre tourniquet dans n'importe quel environnement.

Mobilité sans compromis
Les tourniquets portables constituent une solution de contrôle d'accès idéale pour les entreprises nécessitant des points d'entrée sécurisés et flexibles. Légers et robustes, les tourniquets AG-30-TT, dotés d'une base portable, sont faciles à déplacer d'un chantier à l'autre. Plus besoin de réinstaller les tourniquets fixes à chaque déménagement : notre système portable allie praticité et économies.

Solutions complètes de contrôle d'accès
Les tourniquets comme l'AG-30-TT répondent aux défis courants en matière de sécurité et d'exploitation, notamment :

  • Gestion des foules aux points d’entrée très fréquentés.
  • Sécurité renforcée en contrôlant les accès non autorisés.
  • Suivi précis du temps d'entrée et de sortie du personnel.
  • Opérations rationalisées pour les zones à fort trafic.

Ce système de tourniquet tandem portable s'intègre parfaitement à la plupart des technologies de contrôle d'accès, y compris les lecteurs de cartes, les scanners biométriques et les systèmes de surveillance à distance, vous permettant de maintenir une sécurité robuste et une efficacité opérationnelle.

Mises à niveau supplémentaires pour des fonctionnalités améliorées
Personnalisez votre AG-30-TT avec des fonctionnalités optionnelles conçues pour améliorer la convivialité et l'esthétique :

  • Rampes de base portables : garantissent une accessibilité fluide et simplifient l'installation sur un terrain accidenté.
  • Auvent en plexiglas arqué : ajoutez une couverture élégante et résistante aux intempéries pour vous protéger des éléments.

Choisissez Outlaw Industries pour un contrôle d'accès fiable
Avec le tourniquet tandem portable AG-30-TT et la base portable 72-108-PB, vous bénéficiez d'un équilibre parfait entre mobilité, durabilité et sécurité. Que vous gériez un chantier de construction dynamique ou un événement temporaire, ce système de tourniquet portable vous offre la flexibilité et la tranquillité d'esprit dont vous avez besoin.

Spécification
  • passage

    30" Passage

    finish

    Galvanized, Powder Coated, Powder Coated over Galvanized, Stainless Steel

    mecchanics

    Mechanical, 1 Way electric, 2 Way electric

Spécifications techniques
  • Réference unique.ag-30-tt-portable-with-arched-plexiglass-canopy
  • Famille de produitsFull Height Turnstiles
  • Groupe de produitsPortable Turnstiles
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 13
  • Titre OmniClassFull Height Turnstiles