Publier vos produits
AG-30-TT - Tandem Turnstile

AG-30-TT - Tandem Turnstile

Traduit par Google,

Le tourniquet tandem AG-30-TT est un tourniquet haute sécurité haute résistance, pleine hauteur. Un tourniquet tandem est composé de deux tourniquets en un et présente un encombrement plus réduit que deux tourniquets simples réunis. Il permet de contrôler l'accès à l'entrée et à la sortie d'un site à forte fréquentation. Il peut être utilisé mécaniquement (sans système ni logiciel de contrôle d'accès), comme pour un portillon de piscine, où le passage est réservé aux sorties. Il peut également être utilisé électroniquement (avec un système de contrôle d'accès, des lecteurs de cartes, des lecteurs d'empreintes digitales, etc.) pour suivre les entrées et les sorties du site. Fabriqué aux États-Unis avec la fierté américaine.

Caractéristiques standard :

-Mécanisme de verrouillage modulaire, peut être configuré en mode de sécurité intégrée ou en mode sécurisé ainsi que dans le sens horaire ou antihoraire.

-Déverrouillage par clé, le tourniquet peut être déverrouillé manuellement par clé, dans les deux sens pour le service ou les événements temporaires où le verrouillage n'est pas nécessaire.

- Embouts en plastique sur tous les bras

-Finition galvanisée durable

-Tout le matériel en acier inoxydable

-Plaques de montage pour lecteur de cartes incluses

Fonctionnalités supplémentaires :

-Un compteur pour le mécanisme de verrouillage

-Forfait temps froid

-Couvercle à charnière

-Base portable

-Contrôle électronique dans les deux sens

-Peut être configuré pour 110v ou 220v

-Construction en acier inoxydable disponible

-Revêtement en poudre sur galvanisation

-Plusieurs options de couleurs de revêtement en poudre (consultez notre nuancier pour les options)

-Le passage de 30 pouces est standard, mais des largeurs de passage personnalisées telles que 28 pouces et 36 pouces peuvent être prises en charge.

Spécification
  • Electrical Specifications:

    -Input voltage: 120 VAC

    -Frequency: 50/60 HZ

    -Operating Voltage: 30 VDC

    -Operating Current: 0,2A

    Construction:

    –Fabricated in America

    -Extra thick mounting brackets for added security

    -Spline shaft, collar, bearing, and bottom flange are corrosion resistant stainless steel

    -All fastening hardware stainless-steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.ag-30-tt-tandem-turnstile
  • Famille de produitsFull Height Turnstiles
  • Groupe de produitsAccess Gates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34
  • Description de l'Uniclass 2015Gates and turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 13
  • Titre OmniClassFull Height Turnstiles