Publier vos produits
Anti Reach Barrier

Anti Reach Barrier

Traduit par Google,

La barrière anti-intrusion est un accessoire conçu pour être utilisé avec un portillon et un tourniquet ADA. Une barrière anti-intrusion doit toujours être utilisée lors de l'installation d'un portillon ADA à proximité d'un tourniquet afin d'empêcher toute personne de passer la main à travers les barreaux du tourniquet et d'ouvrir le portillon ADA en appuyant sur la barre anti-panique de l'extérieur. Elle peut également renforcer le portillon ADA, qu'il soit installé seul ou sur un support portable.

Spécification
  • WeightN/A
    Dimensions60 × 3 × 12 in
    Finish

    Galvanized, Powder Coat over Galvanized, Powder Coated, Stainless Steel

Spécifications techniques
  • Réference unique.anti-reach-barrier
  • Famille de produitsADA Gates
  • Groupe de produitsADA Gate Accessories
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-06-06
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieTravaux publics et infrastructure - Portillons d’accès piéton et portails
  • Code Uniclass 2015EF_25_55
  • Description de l'Uniclass 2015Barriers
  • Numéro OmniClass23-29 13 23 15
  • Titre OmniClassPortable Post and Railing Barriers