La grille perforée à enroulement vers le haut (modèle 674) constitue un moyen attrayant mais fonctionnel pour sécuriser les zones où l'accès du public doit être restreint. Parfaits pour les applications intérieures telles que les commerces de détail, les pharmacies et les établissements de santé, les panneaux en aluminium perforé assurent la sécurité sans sacrifier l'accès visuel, la circulation de l'air ou l'infiltration de lumière.
Disponibles en finition anodisée transparente ou avec revêtement en poudre PowderGuard® de qualité supérieure et avec un opérateur électrique en option, nos grilles roulantes sont bien adaptées à la plupart des environnements et applications intérieurs.
Haute performance, faible entretien.
Ces grilles de sécurité sont conçues pour des performances durables et sans problème. L'ensemble de contrepoids comprend des ressorts de torsion hélicoïdaux robustes dans un tube ou un tube en acier pour fournir un service long et fiable. Les guides comportent des bandes d'usure continues pour faciliter l'utilisation et réduire le bruit. Les surfaces sont préfinies en usine pour minimiser la préparation sur le terrain et améliorer la durabilité de la finition. La manivelle ou le moteur électrique en option simplifie encore le fonctionnement de la grille.
Fonctionnement électrique en option
Ces grilles de sécurité sont disponibles avec un opérateur électrique pour fournir un passage automatique pour une variété d'utilisations commerciales et industrielles, notamment les vitrines de magasins de détail, les écoles, les pharmacies, les établissements de santé, les bibliothèques et les bâtiments publics. Nos opérateurs commerciaux sont conçus pour travailler avec le modèle 674 afin de garantir un fonctionnement précis, fluide et sûr pour les années à venir. Ces opérateurs sont disponibles avec une variété d'options de sécurité et d'actionneurs qui rendent ces grilles adaptées à presque toutes les applications commerciales ou de vente au détail. Ces options incluent :
Les objets BIM sont destinés à une référence générale et ne doivent pas être utilisés pour des informations exactes sur la construction. Veuillez contacter un distributeur de portes basculantes lorsque des dimensions exactes sont requises.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |