Publier vos produits
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush
Sky Dome Flush

    Sky Dome Flush

    Traduit par Google,
    La collection Sky est un système d'éclairage suspendu modulaire comprenant plusieurs solutions de réflecteurs d'abat-jour pour divers avantages décoratifs et de performance. Sky Dome Flush est disponible avec des réflecteurs d'abat-jour en aluminium filé et en bois pressé qui, lorsqu'ils sont combinés à leur puissante source lumineuse LED à 2 faces, donnent à la lampe une apparence légère tout en offrant un éclairage inégalé dans toutes les directions. Sky Dome combine forme et fonction avec une qualité inégalée. À seulement 4 pouces du mur, il est conforme à l'ADA pour les installations murales et dans les couloirs. Dome Wood est disponible en 2 tailles : 18 pouces (45,8 cm) et 24 pouces (61 cm). Dome Metal est disponible en 3 tailles : 18 pouces (45,8 cm), 24 pouces (61 cm) et 32 ​​pouces (81,3 cm). Découvrez le reste de la collection Sky avec Sky Solo, Sky Dome et Sky Sound. Designer : Pablo Pardo + Pablo Studio 2021
    Spécification
    • FINISHES (Lamp): Polished Aluminum Matte Black Paint FINISHES (Dome Metal Shade): Matte Black Matte White Brushed Brass MATERIALS: Die-cast aluminum head Aluminum Post Steel Canopy Spun Aluminum shade FEATURES: Warm Dim Light Source Fully dimmable Uplight/downlight Energy-efficient, flat panel technologyGlare-free illumination ADA Compliant SPECIFICATIONS: Voltage: 120V (100-277V 50/60Hz Available upon request) Power Consumption: 18W MAX Color Temperature: 2700K-2200K DTW Note: 3000K/3500K models Available upon Request Luminosity: 1250 Lumens total (850 down/400 up) Luminaire Efficacy: 70 Lumens/Watt Color Rendition Index: 90 CRI 50K hour lifespan CERTIFICATIONS: ETL, CE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.sky-dome-flush
    • Famille de produitsLighting
    • Groupe de produitsWall Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-18
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Appliques

    Disponibilité de la région

    L'Europe Amérique du Nord