Publier vos produits
78CR230TH - HOBY combiné de douche
78CR230TH - HOBY combiné de douche
    Paini

    78CR230TH - HOBY combiné de douche

    4.3 sur 5 étoiles4.3(12 Avis)
    HOBY combiné de douche Mitigeur thermostatique Cox 100% laiton Colonne de douche Ø 24 mm laiton ajustable en hauteur sur 400 mm Douche de tête Ø 230 mm anticalcaire et ABS version extra-plate Douchette à main 3 jets ABS Ø 120 mm Flexible lisse StarFlex 1,50 m avec système antitorsion
    Spécification
    • Mitigeur thermostatique NF 100% laiton Colonne de douche Ø 24 mm laiton ajustable en hauteur sur 400 mm Douche de tête Ø 230 mm anticalcaire et ABS version extra-plate Douchette à main 3 jets ABS Ø 120 mm Flexible lisse StarFlex 1,50 m avec système antitorsion Débit douche de tête : 12 l/min Débit douchette à main : 7 l/min Normes thermostatique: ACS, NF ECAU (E1 C2 A2 U3)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.78CR689THAE27P1_COX-2-Thermostatic-shower-column
    • Famille de produitsCOX2
    • Groupe de produitsShower column
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-10-05
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1200
    • Largeur (mm)253
    • Profondeur (mm)534
    En rapport
    • Matériel principalLaiton
    • Matériel secondaireABS
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)5.2
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815