Publier vos produits
Circular Access Panel
Circular Access Panel
    Palco UK

    Circular Access Panel

    Traduit par Google,

    Panneau d'accès circulaire avec cadre et vantail en acier. Les panneaux sont construits en acier zintec de 0,9 mm.

    Caractéristiques et avantages :

    Prêt à installer, avec toute la quincaillerie déjà montée.

    Peut être fourni en vantail simple.

    Certifié feu disponible jusqu'à deux heures.

    Variété de serrure dissimulée disponible.

    Cadre photo ou perlé de 25 mm disponible.

    Porte en acier.

    mots clés : panneau d'accès trappe d'accès trappe d'inspection porte d'accès panneau de plafond porte cachée porte d'inspection

    Spécification
    • Product Application: Ceiling mounted access panels. Fire performance Fire resistance: Non fire-rated. Position: Ceiling-mounted. Size: Custom. Frame type: Bead for taping and jointing. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Latch or lock type: Not required. Operation type: Rotation. Configuration: Single leaf. Frame Material: Carbon steel/ Zintec . Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Frame finish: Polyester powder-coated. Surface finished texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010) as standard. Door thickness: 0.9 mm Product application: Ceiling mounted access panels. Contains red list materials: No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.CAP
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsPanels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-22
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels