Publier vos produits
Loft Hatches
Loft Hatches
    Palco UK

    Loft Hatches

    Traduit par Google,

    Trappe d'accès au grenier avec cadre et vantail en acier. Les panneaux sont fabriqués en acier zintec de 0,9 mm.

    Caractéristiques et avantages :

    Prêt à installer, avec toute la quincaillerie déjà montée.

    Peut être fourni en configuration à un seul vantail.

    Certifié feu disponible jusqu'à deux heures.

    Variété de serrure dissimulée disponible.

    Cadre photo ou perlé de 25 mm disponible.

    Porte en acier.

    mots clés : panneau d'accès trappe d'accès trappe d'inspection porte d'accès panneau de plafond porte cachée porte d'inspection

    Spécification
    • Product application: Contains red list materials: Ceiling mounted access panels. No Country of material origin: Europe Country of product manufacture: United Kingdom Manufacturing plant location: United Kingdom Material: Carbon steel stainless steel Embodied carbon: 88 Recyclability: 99 Recycled content: 22 Position: Ceiling-mounted. Panel material: Carbon steel/ Zintec. Configuration: Single leaf. Frame: Carbon steel/ Zintec. Frame finish: Polyester powder-coated. Surface texture: Smooth. Frame colour: White (RAL 9010).,RAL colour. Door thickness: 0.9 mm.,1.2 mm. Finish: Powder coated Material: Carbon steel Stainless steel Shape: Rectangle Square Warranty description: Ten year NBS-U2015-UK: Pr_30_59_36_01 : Access panels NBS-U2015-UK: Pr_30_59_24_52 : Carbon steel doorsets NBS-CAWS-UK: 87050a03-d7dd-5c7e-b988-e4012b229169 : Doorsets NBS-CAWS-UK: K10/430 : Access panels NBS-CAWS-UK: f325f4f7-b7ef-50d7-bdbc-71a81bd354c3 : Doorsets
    Spécifications techniques
    • Réference unique.LH
    • Famille de produitsAccess Panels
    • Groupe de produitsPanels
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-22
    • Numéro d'édition1
    Liens
    En rapport
    • Matériel principalAcier laqué époxy
    • Matériel secondairePlâtre
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enRoyaume-Uni
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Trappes d'accès
    • Classification IFCPanneau de porte
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_36
    • Description de l'Uniclass 2015Hatches and access panels
    • Code CSI MasterFormat 201408 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Access Panels and Frames
    • Numéro OmniClass23-17 11 29
    • Titre OmniClassAccess Panels