Publier vos produits
Parquet Hêtre Flammé Satiné, Bâton Rompu
Panaget

Parquet Hêtre Flammé Satiné, Bâton Rompu

Découvrez le parquet français en hêtre. Sa finition satinée, un vernis non brossé, ne laisse aucun doute sur son rendu. Une audace et une modernité aux doux reflets naturels, idéales dans une chambre sous les toits comme dans un bureau.
Spécification
    • Hêtre flammé Satiné, Bâton Rompu 139 - Support contreplaqué
      Référence : 1021455
      Lengths: 800 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.flamed-beech-satin-herringbone
  • Famille de produitsBâton rompu
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2024-02-14
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)800
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)7.4
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor