Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Cafe crème, Point de Hongrie
Parquet Chêne Authentique Cafe crème, Point de Hongrie
    Panaget

    Parquet Chêne Authentique Cafe crème, Point de Hongrie

    Effet de grandeur assuré avec le motif Point de Hongrie et sa pose en chevrons. Brossé verni mat, dans une teinte inspirée par la couleur du café au lait, ce parquet contrecollé assure un cachet unique à votre intérieur, une alliance de charme et de modernité.
    Spécification
      • Chêne Authentique Café crème, Point de Hongrie 139 - Support contreplaqué
        Référence : 1019822
        Longueur : 650 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-authentic-cafe-creme-chevron
    • Famille de produitsPoint de Hongrie
    • Groupe de produitsGris Subtils
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-09-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)500
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)7.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor