Publier vos produits
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring
    Dinesen

    Oak Classic/Natural - Curated Widths 125-150-175-150mm - 22mm - Solid Flooring

    Traduit par Google,

    OCN22125175BL03

    Chêne Classique/Naturel, 22x125-150-175-150mm, 1-4 m

    Chêne Dinesen

    Voir un chêne dans la nature est toujours une expérience impressionnante, et sa vitalité est exceptionnelle. Nous sommes fiers de produire des planches de chêne qui préservent et respectent la personnalité de l'arbre. Nous achetons notre bois brut à partir de grands chênes âgés de 200 ans et plus de la meilleure qualité provenant de forêts au Danemark et dans toute l'Europe. Outre le traitement minutieux, cela rend Dinesen Oak unique.

    Classique

    Structure subtile avec une expression classique. Harmonieux et calme. Quelques nœuds.

    Naturel

    Structure dynamique avec une expression naturelle. Authentique et chaleureux. Plus de nœuds.

    Chêne − Longueurs aléatoires

    Les planches de longueurs aléatoires sont livrées dans les longueurs disponibles. Cela permet une transition fluide d'une pièce à l'autre et une expression cohérente parfaite pour de nombreux projets. Chaque planche est fabriquée la plus longue possible, ce qui permet d'utiliser une très forte proportion de bois brut.

    Chêne − Largeurs mixtes – Largeurs sélectionnées

    Les planches sont livrées en largeurs aléatoires. Cette solution
    crée une expression dynamique et vibrante, aussi large et
    des planches plus étroites se combinent pour former un design cohérent
    solution.

    Chêne, Chêne, Roble, Eiche, Ek, Eiketre, Eg

    Liste de prix:

    www.dinesen.com/en/products/price-lists/

    Fiche produit :

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    DOP :

    www.dinesen.com/media/4235/declaration-of-performance_oak-dop-2013-3.pdf

    Description du tri

    www.dinesen.com/en/products/plank-floors/oak/

    Spécification
    • Description:

      The planks are supplied unfinished and have a moisture content of 8% +/- 1%. Dinesen floor
      planks are CE-labelled in accordance with EN 14342.

      The planks are made of European Oak (mainly felled in Schwarzwald)

      Thickness: 22 mm. Tolerance: +/- 0,5 mm

      Right-angled: 90 degrees +/- 0,1° degree

      Wood moisture content: 8% +/- 1%

      Tonque: 7,8 mm

      Finish front : Sanded, grit 100 (treated according to Dinesen instruction “After installation”)

      Surface treatment: Unfinished. To be sanded and finished on site

      Slip resistance: R10 (as defined in DIN 51130) when planks are sanded and finished with
      Dinesen 2K oil in accordance with current guidelines

      Hardness (Brinell): 3,4

      Reaction to fire: Dfl-s1

      Thermal conductivity (λ): 0,17

      Thermal resistance (R): 0,13



    Spécifications techniques
    • Réference unique.Dinesen-Oak-Classic-Natural-Random-Lengths-1-4-meter-Mixed-Width-125-150-175-150-mm-22mm-OCN22125175BL03
    • Famille de produitsSolid Plank Floors
    • Groupe de produitsOak
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-06-14
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)22
    • Largeur (mm)125
    • Profondeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enDanemark
    • Fabriqué enDanemark
    • Poids net (Kg)650
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet