Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Huile naturelle, Sonate
Panaget

Parquet Chêne Authentique Huile naturelle, Sonate

La sensation pure du bois, là, juste sous vos pieds... La finition 'Huile Naturelle' donne de l'âme à la matière, en mettant délicatement en valeur les singularités de ce parquet massif à coller. Dans une chambre mais pourquoi pas aussi dans une zone de passage intense, on opte pour un projet empreint de pureté et d'authenticité.
Spécification
    • Chêne Authentique Huile naturelle, Sonate 90 - Massif
      Référence : 1000026
      Longueurs variables : 400 de 1300 mm
    • Chêne Authentique Huile naturelle, Sonate 140 - Massif
      Référence : 1000033
      Longueurs variables : 400 de 1300 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-authentic-natural-oil-sonate
  • Famille de produitsSonate
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)90
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)10.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor

Disponibilité de la région

L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie