Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Sable, Diva
Parquet Chêne Authentique Sable, Diva
    Panaget

    Parquet Chêne Authentique Sable, Diva

    Les parquets aux lames généreuses s’imposent de plus en plus, dans les intérieurs neufs comme rénovés. Optez pour Diva 223, le nouveau format de 223 mm de largeur des lames XXL de la maison Panaget. La finition 'Sable', huilée, subtilement patinée et blanchie, crée une sérénité instantanée à l'ensemble de la pièce, grâce au parquet. Chambre d'hôtel ou sol d'une boutique, profitez de la chaleur du bois sous les pieds !
    Spécification
      • Chêne Authentique Sable, Diva 223/15 Rainure-languette - Support contreplaqué
        Référence : 1017302
        Longueurs variables : 700 de 2000 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-authentic-sable-diva
    • Famille de produitsDiva
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-07-19
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)15
    • Largeur (mm)223
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor