Publier vos produits
Parquet Chêne Authentique Topaze, Sonate
Parquet Chêne Authentique Topaze, Sonate
    Panaget

    Parquet Chêne Authentique Topaze, Sonate

    Par son aspect naturel ni trop clair ni trop foncé, ce parquet bois massif met en valeur tous les intérieurs, du plus classique au plus contemporain. Parfaitement protégé par un vernis mat beaucoup plus moderne, il affirme son caractère en jouant notamment avec les longueurs des lames. Un cachet incomparable à adopter d'urgence !
    Spécification
      • Chêne Authentique Topaze, Sonate 90 - Massif
        Référence : 1000028
        Longueurs variables : 400 de 1300 mm
      • Chêne Authentique Topaze, Sonate 139 - Massif
        Référence : 1000034
        Longueurs variables : 400 de 1300 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-authentic-topaze-sonate
    • Famille de produitsSonate
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2021-10-18
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)14
    • Largeur (mm)90
    • Profondeur (mm)400
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)10.7
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor