Publier vos produits
Parquet Chêne Intenso Cuir, Diva
Panaget

Parquet Chêne Intenso Cuir, Diva

Confiez la réalisation de votre sol à la manufacture Panaget, fabricant de parquet depuis 90 ans. Depuis l'aspect du bois jusqu'aux finitions, rien n'est jamais laissé au hasard. La rencontre du verni 'Cuir' sur notre chêne de France en choix Intenso offre, aux intérieurs, beaucoup de caractère et une élégance indiscutable.
Spécification
    • Chêne Intenso Cuir, Diva 139/12 Clic - Support HDF
      Référence : 1015661
      Longueurs variables : 495 de 1992 mm
    • Chêne Intenso Cuir, Diva 184/14 Clic - Support HDF
      Référence : 1020642
      Longueurs variables : 495 de 1992 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-intenso-cuir-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsBruns Elégants
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-04-17
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)12
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor