Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude Bois flotté Grand Trafic, Diva
Panaget

Parquet Chêne Zenitude Bois flotté Grand Trafic, Diva

Le bureau n'est pas seulement un espace de travail. Aujourd'hui, il est un espace de vie à part entière. Pour le rendre plus agréable, offrez lui un sol digne de ce nom ! Ce parquet flottant, doucement vernis, a conservé sa couleur naturelle, chaude et apaisante. Il apportera à votre intérieur (et donc à votre bureau) ce petit supplément d'âme inhérent au bien-être.
Spécification

    • Chêne Zenitude Bois flotté, Diva 184/14 Clic - Support HDF
      Référence : 1021048
      Longueurs variables : 495 de 1992 mm


    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-zenitude-bois-flotte-high-traffic-diva
  • Famille de produitsDiva
  • Groupe de produitsNaturels Intemporels
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2023-01-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)184
  • Profondeur (mm)495
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)9.9
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor