Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude Cafe crème, Sonate
Panaget

Parquet Chêne Zenitude Cafe crème, Sonate

Il est synonyme de belles factures. Il séduit par son allure. Il est une de nos signatures. Le parquet massif se décline aujourd'hui en 'Café Crème', un vernis mat déposé comme un voile subtil, légèrement laiteux.
Spécification
    • Chêne Zenitude Café crème, Sonate 140 - Massif
      Référence : 1019819
      Longueurs variables : 400 de 1300 mm

    Fiche technique disponible sur le site de Panaget

Spécifications techniques
  • Réference unique.oak-zenitude-cafe-creme-sonate
  • Famille de produitsSonate
  • Groupe de produitsGris Subtils
  • TypeMatériaux de construction
  • Date de publication2021-10-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)14
  • Largeur (mm)139
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Conçu enFrance
  • Fabriqué enFrance
  • Poids net (Kg)10.7
Classification
  • BIMobject CatégorieSols - Parquet
  • Classification IFCFloor