Publier vos produits
Parquet Chêne Zenitude Miel, Bâton Rompu
Parquet Chêne Zenitude Miel, Bâton Rompu
    Panaget

    Parquet Chêne Zenitude Miel, Bâton Rompu

    Proposée sur le choix de bois Zenitude, posée en Bâton Rompu, la finition Miel promet une couleur dorée, façon encaustique, d'une grande élégance. Projet de rénovation ou maison neuve ? Personnalisez votre intérieur en bousculant les linéaires, avec un parquet marron doré, à motif graphique, revu avec modernité.
    Spécification
      • Chêne Zenitude Miel, Bâton Rompu 139 - Support contreplaqué
        Référence : 1021342
        Longueur : 800 mm

      Fiche technique disponible sur le site de Panaget

    Spécifications techniques
    • Réference unique.oak-zenitude-miel-herringbone
    • Famille de produitsBâton rompu
    • Groupe de produitsNaturels Intemporels
    • TypeMatériaux de construction
    • Date de publication2023-01-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)12
    • Largeur (mm)139
    • Profondeur (mm)590
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    • Poids net (Kg)9.9
    Classification
    • BIMobject CatégorieSols - Parquet
    • Classification IFCFloor