Publier vos produits
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM
EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    EcoVent® Fan Spot Ventilation Solution, 70/90 CFM

    Traduit par Google,

    Le ventilateur EcoVent® est un puissant ventilateur de salle de bain offrant une ventilation haute performance fiable pour tous vos projets. C'est la solution idéale pour les constructeurs de maisons à la recherche d'un ventilateur économique certifié ENERGY STAR®. Grâce à son sélecteur de vitesse intégré à deux vitesses (70/90 CFM), le ventilateur EcoVent offre un débit d'air personnalisable pour une tranquillité d'esprit optimale lors des tests de vérification. Disponible à l'unité et en pack professionnel.

    Spécification
    • Key Features

      • Ideal for new residential construction (High- Performanc, ENERGY STAR®, Single-Family Production Builders and Manufactured Housing)
      • Two-speed selector (70/90 CFM) spot ventilation solution
      • Provides Ventilation Verification Assurance: Greater than 50 CFM Installed Performance. Delivers a true flow rating of 56 CFM at 0.375" static pressure (when set at the 90 CFM setting)
      • Flexible, Dual Packages: Single pack with fully assembled unit; Contractor pack with housing and motor/grille packaged, reduces risk of parts being lost or damaged onsite
      • Certified for latest Energy Star 4.1 compliance and can be installed in all states with Appliance Efficiency Requirements
    Spécifications techniques
    • Réference unique.ecovent-fan-spot-ventilation-solution-7090-cfm
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsFans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans