Publier vos produits
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model
WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    WhisperFresh® Select - Hardwire Model

    Traduit par Google,

    Le ventilateur WhisperFresh® Select est le nec plus ultra en matière de ventilation. Son sélecteur de débit d'air intégré Pick-A-Flow® vous permet de choisir le débit souhaité (50 à 150 CFM). Il est équipé d'un moteur ECM avec technologie SmartFlow® pour un débit d'air optimal, assurant une ventilation précise de toute la maison. Les ventilateurs de ventilation WhisperFresh® Select sont conformes aux normes et réglementations les plus récentes, notamment ASHRAE 62.2, LEED et le Titre 24 de Californie.

    Spécification
    • Key Features

      • Customizable fresh air supply fan featuring Pick-A-Flow® technology – one fan, with 9 CFM settings. You choose the CFM (50-60-70-80-90-100-110-130-150)
      • Intelligent ECM motor with SmartFlow™ technology provides optimum CFM output for precision wholehouse supply ventilation
      • Operates as a stand-alone, filtered supply, fresh air solution to meet ASHRAE 62.2 requirements for make-up/supply air
      • Capable of communicating with Panasonic’s acclaimed WhisperGreen® Select fan portfolio to create a balanced ventilation solution
      • Incorporates adjustable high humidity and low temperature dials for easy adjustments in any climate zone
    Spécifications techniques
    • Réference unique.whisperfresh-select--hardwire-model
    • Famille de produitsVentilation
    • Groupe de produitsFans
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-11-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
    • Code ETIMEC000532
    • Nom ETIMFan
    • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
    • Description de l'Uniclass 2015Fans
    • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
    • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
    • Numéro OmniClass23-33 31 19
    • Titre OmniClassFans