Publier vos produits
WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 110-130-150 CFM

WhisperGreen® Select - Fan with Light Models, SmartFlow™, 110-130-150 CFM

Traduit par Google,

Le ventilateur de précision WhisperCeiling® DC, doté d'un sélecteur de vitesse Pick-A-Flow® intégré, vous permet de choisir le débit d'air souhaité (110, 130 ou 150 CFM). Il est équipé d'un moteur ECM avec technologie SmartFlow® et d'un support de fixation Flex-Z Fast®. Conforme aux normes et réglementations en vigueur, ce ventilateur est idéal pour la ventilation des salles de bains.

Spécification
  • Key Features

    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • • Pick-A-Flow® Speed Selector – one fan, you choose the CFM (110, 130, 150 CFM)
    • Flex-Z Fast bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
    • Elegant grille design compliments the aesthetics of any bathroom
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispergreen-select--fan-with-light-models-smartflow-110130150-cfm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsFans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans