Publier vos produits
WhisperGreen Select One Fan - Multiple IAQ Solutions, 50-80-110 CFM, FV-0511VK2

WhisperGreen Select One Fan - Multiple IAQ Solutions, 50-80-110 CFM, FV-0511VK2

Traduit par Google,

Ventilateur de plafond WhisperGreen Select™

WhisperGreen Select™ révolutionne l'industrie des ventilateurs de ventilation avec un nouvel ensemble de fonctionnalités qui permettent une personnalisation et une installation plus facile. Cette solution polyvalente de Qualité de l'Air Intérieur (QAI) vous offre plus de 250 configurations possibles ; grâce à plusieurs débits, des modules Plug 'N Play ® en option et une flexibilité d'installation. WhisperGreen Select™ est votre solution complète pour la qualité de l'air intérieur, la conformité aux codes, la certification verte et les environnements intérieurs sains.

Technologie de vitesse Pick-A-Flow® - Un ventilateur, vous choisissez le CFM

Le sélecteur de vitesse Pick-A-Flow ® intégré offre la possibilité unique de sélectionner le débit d'air requis (en fonction du modèle de ventilateur) en appuyant simplement sur un interrupteur. Être capable de choisir le niveau de CFM approprié vous donne la flexibilité et l'assurance qu'un ventilateur satisfera à une gamme d'exigences de conception de ventilation et fonctionnera comme promis, même avec un parcours de conduits compliqué.

Modules Plug 'N Play pour construire votre ventilateur parfait

Les fonctionnalités de personnalisation de WhisperGreen Select entrent vraiment en jeu avec un ensemble de modules Plug 'N Play ® brevetés qui vous donnent la flexibilité de concevoir le ventilateur parfait à l'avance ou à la volée, pour une variété d'applications de ventilation. Avec nos modules Plug 'N Play uniques, vous pouvez choisir jusqu'à trois fonctionnalités supplémentaires. Le premier emplacement enfichable est conçu pour le module multi-vitesses (0, 30 à 110 CFM) avec minuterie de retard haut/bas. Les deux emplacements restants peuvent accueillir le capteur de mouvement SmartAction ® , le capteur de condensation ou la veilleuse LED NiteGlo ® .

Moteur le plus performant et économe en énergie

Le moteur à courant continu révolutionnaire doté de la technologie intelligente d'auto-ajustement Smart Flow® détecte la quantité de résistance dans le parcours du conduit et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour fournir le débit CFM optimal, même dans le cas d'un parcours de conduit compliqué. Le moteur à courant continu Panasonic doté de la technologie Smart Flow® déplace plus d'air en utilisant moins d'énergie, de sorte que le ventilateur est plus économe en énergie et dure plus longtemps. Conçu pour fonctionner en continu, WhisperGreen Select peut assurer une ventilation continue dans toute la maison.

Les lampes LED fournissent un éclairage chaleureux et économe en énergie (certains modèles)

Les combinaisons ventilateur/lumière WhisperGreen Select sont dotées d'une grille encastrée contemporaine qui intègre deux lampes LED à base GU24 7 W remplaçables. La technologie LED avancée de Panasonic dure 4 fois plus longtemps que les lampes fluorescentes compactes et ne contribue pas aux déchets de mercure une fois éliminée.

Installation rapide, flexible et facile

Le support d'installation Flex-Z Fast ® avec joints articulés est idéal pour positionner le ventilateur exactement là où vous le souhaitez, dans une construction ancienne ou nouvelle. WhisperGreen Select intègre un double adaptateur de conduit intégré de 4 po ou 6 po pour vous offrir une flexibilité dans la disposition et la conception des conduits. Pour les petits trajets, vous pouvez opter pour un conduit de plus petite taille, mais les longs trajets sont également acceptables - il suffit de passer au conduit de 6 pouces. Convient également aux constructions 2 x 8. Les ventilateurs Panasonic sont répertoriés UL pour les enceintes de baignoire/douche (installez-les simplement sur un circuit protégé par GFCI). Avec ces fonctionnalités exceptionnelles, vos options d’installation s’ouvrent.

ENERGY STAR® - Certifié pour les économies d'énergie

Les ventilateurs de ventilation Panasonic sont certifiés ENERGY STAR ® , là où des lignes directrices existent. Les ventilateurs ENERGY STAR ® répondent aux paramètres stricts définis par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Ils offrent une meilleure efficacité et un meilleur confort avec moins de bruit et sont dotés de moteurs hautes performances et d'une conception de lame améliorée, offrant de meilleures performances et une durée de vie plus longue. WhisperGreen Select a été récompensé comme le plus efficace en 2015. Cette marque reconnaît WhisperGreen Select comme offrant une efficacité énergétique de pointe ainsi que les dernières innovations technologiques. Il s'agit d'un prix qui représente le meilleur des produits qualifiés pour ENERGY STAR ® .

Spécification
  • Product family nameWhisperGreen Select™
    Air volume exhaust (CFM)50 CFM@ 0.1" SP, 51 CFM @ 0.25" SP | 80 CFM @ 0.1" SP, 80 CFM @ 0.25" SP | 110 CFM @ 0.1" SP, 110 CFM @ 0.25" SP
    Noise (sones)<0.3 @50 CFM, 0.1" SP, 0.4 @50 CFM, 0.25" SP | <0.3 @80 CFM, 0.1" SP, 0.5 @80 CFM, 0.25" SP | <0.3 @110 CFM, 0.1" SP, 0.8 @110 CFM, 0.25" SP
    Energy efficiency (CFM/Watt)16.2 CFM/W @50CFM | 15.3 CFM/W @80 CFM | 11.5 CFM/W @110 CFM
    Motor type (AC/DC)DC
    Duct diameter4" (102 mm) / 6" (152 mm)
    LightedNo
    Motion sensorOptional
    Moisture sensor/condensationOptional
    Multi-speed with time delayOptional
    Night lightNo
    InstallationCeiling
    Radiation damper availableYes
    Housing dimensions (L x W x H)10-1/4" x 10-1/4" x 7-3/8" (260 x 260 x 187 mm)
    Grille size - Square inches (mm)13" (330 mm)
    ENERGY STAR®, ASHRAE 62.2, LEEDYes
    cUL listed for tub/shower enclosureYes (when used with a GFCI protected circuit)
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispergreen-select-one-fan-multiple-iaq-solutions-50-80-110-cfm
  • Famille de produitsHome and Building Solutions
  • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2015-06-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans