Publier vos produits
WhisperSense® DC Fan with Light with Onboard Motion and Condensation Sense,  Smartflow® 50-80-110 CFM

WhisperSense® DC Fan with Light with Onboard Motion and Condensation Sense, Smartflow® 50-80-110 CFM

Traduit par Google,

Le ventilateur de précision WhisperSense® DC avec éclairage LED est doté d'une technologie à double capteur intégrée (mouvement et humidité) pour un contrôle automatique de l'humidité et des odeurs, idéal pour la ventilation des salles de bain. Il est équipé du sélecteur de vitesse Pick-A-Flow® permettant de choisir le débit d'air souhaité (50, 80 ou 110 CFM) et d'un moteur ECM avec technologie SmartFlow™ pour des performances optimales. Il est conforme aux normes et réglementations en vigueur.

Spécification
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fans ideal for use in the bathroom, laundry room, mud room, basement or garage
    • Revolutionary ECM motor with SmartFlow™ technology for optimum CFM output
    • Pick-A-Flow® Speed Selector (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ Technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Dual Sensor Technology (Motion & Moisture) provides built-in redundancy for the ultimate in automatic moisture and odor control
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast & trouble-free installation, even from below the ceiling
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispersense-dc-fan-with-light-with-onboard-motion-and-condensation-sense--smartflow-5080110-cfm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsFans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans