Publier vos produits
WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

WhisperValue® DC™ Moisture Control - Ideal Multi-Family Solution, 50-80-100 CFM (Pre-Installed Condensation Sensor), FV-0510VSC1

Traduit par Google,

WhisperValue® DC™ (capteur de condensation préinstallé) FV-0510VSC1 50-80-100 CFM, profil le plus bas, ventilateur de plafond ou mural

Le ventilateur WhisperValue® DC™ FV-0510VSC1 est la solution multifamiliale parfaite ; également idéal pour les maisons unifamiliales et préfabriquées. En tant que ventilateur certifié ENERGY STAR® le plus discret disponible, il s'adapte en fait à une baie à montants 2x4. Le profil bas, la profondeur du boîtier de 3-3/8" et le support unique en forme de L permettent à ce ventilateur d'être installé pratiquement n'importe où - dans les plafonds ou les murs.

Moteur ECM - Le moteur le plus performant et le plus économe en énergie disponible

Le moteur ECM révolutionnaire doté de la technologie intelligente d'auto-ajustement SmartFlow™ détecte la quantité de résistance dans le parcours du conduit et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour fournir le débit CFM optimal, même dans le cas d'un parcours de conduit compliqué. Le moteur Panasonic ECM doté de la technologie SmartFlow déplace plus d'air en utilisant moins d'énergie, de sorte que le ventilateur est plus économe en énergie et dure plus longtemps.

Technologie de flux d'air Pick-A-Flow™

Le sélecteur de débit d'air Pick-A-Flow intégré offre la possibilité unique de sélectionner le débit d'air requis (50-80-100 CFM) en appuyant simplement sur un interrupteur.

Capteur de condensation

Le capteur de condensation aide à contrôler la condensation de la salle de bain pour prévenir la moisissure. La technologie des capteurs détecte l'humidité relative et la température pour anticiper le point de rosée, allumant automatiquement le ventilateur pour contrôler l'humidité. Le réglage intégré de la sensibilité de l'humidité relative (HR) permet un réglage précis des conditions humides et pour satisfaire aux exigences CALGreen. Le ventilateur fonctionnera pendant 20 minutes avant de s'éteindre.

La profondeur du boîtier de 3-3/8 po est la conception la plus mince disponible

Le ventilateur WhisperValue® DC™ au profil extrêmement fin ouvre des options quant à l'endroit où vous pouvez installer le ventilateur, qui est répertorié UL pour un montage au plafond ou au mur. L'installation d'un ventilateur dans un mur signifie que vous n'aurez pas besoin de percer un trou dans le plafond coupe-feu, puis d'acheter un registre de rayonnement pour répondre aux exigences de résistance au feu du code du bâtiment. Dans un lotissement multifamilial, cela signifie de grosses économies.

Une longue durée de vie signifie des coûts réduits

Lorsque vous avez une maison ou une entreprise à gérer, vous ne voulez pas avoir à remplacer de petites choses comme un ventilateur. Les ventilateurs Panasonic utilisent moins d'énergie pour déplacer de plus grands volumes d'air que les autres marques. Par conséquent, les ventilateurs Panasonic refroidissent et durent donc plus longtemps. Ils sont également beaucoup moins susceptibles de surchauffer et d’entraîner une panne moteur. Le moteur est également équipé d'un fusible thermique.

Flexibilité d'installation avec un support plus simple et un adaptateur de conduit en option

Le support unique en forme de L simplifie l'installation et fournit un support solide. Le support en L est interchangeable pour être positionné sur le montant latéral gauche ou droit pour un placement optimal du ventilateur. Un adaptateur de conduit ovale de 4 po à 3 po en option (FV-VS43R)* est disponible en option pour vous offrir une flexibilité dans la disposition et la conception des conduits. Les ventilateurs Panasonic sont également répertoriés UL pour les enceintes de baignoire/douche (installez-les simplement sur un circuit protégé par GFCI). Avec ces fonctionnalités exceptionnelles, vos options d’installation s’ouvrent. * Reportez-vous à l'onglet Accessoires pour plus d'informations sur l'adaptateur de conduit ovale de 4 po à 3 po (FV-VS43R), vendu séparément.

Certifié ENERGY STAR® pour les économies d'énergie

Les ventilateurs de ventilation Panasonic sont certifiés ENERGY STAR, là où des lignes directrices existent. Ils ont été conçus pour se conformer aux exigences ENERGY STAR ® 4.0 en matière d'efficacité accrue (CFM/Watt), garantissant ainsi un fonctionnement économe en énergie et à faible coût. Les ventilateurs ENERGY STAR ® répondent aux paramètres stricts définis par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Ils offrent une meilleure efficacité et un meilleur confort avec moins de bruit et sont dotés de moteurs hautes performances et d'une conception de lame améliorée, offrant de meilleures performances et une durée de vie plus longue.

Spécification
  • Air Volume Exhaust (CFM)50 @ 0.1" SP, 52 @ 0.25" SP, 80 @ 0.1" SP, 81 @ 0.25" SP, 100 @ 0.1" SP, 101 @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsASHRAE 62.2, LEED, California Title 24, Washington VIAQ
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling.
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 80 CFM= .13A, 100 CFM= .18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 80 CFM=10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 80 @ 0.1" SP = less than 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM=12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispervalue-dc-fan-condensation-sensor
  • Famille de produitsHome and Building Solutions
  • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans