Publier vos produits
WhisperValue® DC™ ASHRAE 62.2 Compliance - Ideal Multi-Family Solution, 80-100 CFM (Pre-Installed Multi-Speed), FV-0810VSS1

WhisperValue® DC™ ASHRAE 62.2 Compliance - Ideal Multi-Family Solution, 80-100 CFM (Pre-Installed Multi-Speed), FV-0810VSS1

Traduit par Google,

WhisperValue® DC avec ventilation continue

Le ventilateur/lumière LED WhisperValue® DC est la solution multifamiliale parfaite ; également idéal pour les maisons unifamiliales et préfabriquées. En tant que ventilateur certifié ENERGY STAR® le plus discret disponible, il s'intègre parfaitement dans une baie à montants 2x4. Le profil bas, la profondeur du boîtier de 3-3/8" et le support unique en forme de L permettent à ce ventilateur d'être installé pratiquement n'importe où - dans les plafonds ou les murs.

Moteur ECM haute performance

Le moteur ECM révolutionnaire offre le moteur le plus performant et le plus économe en énergie disponible. La technologie intelligente d'auto-ajustement SmartFlow® détecte la quantité de résistance dans un conduit et ajuste automatiquement la vitesse du ventilateur pour fournir le débit CFM optimal, même dans les conduits compliqués. Doté de la technologie SmartFlow, le moteur Panasonic ECM déplace plus d'air, consomme moins d'énergie et dure plus longtemps que les autres moteurs de sa catégorie.

Technologie de flux d'air Pick-A-Flow®

Le sélecteur de débit d'air Pick-A-Flow® intégré offre la possibilité unique de sélectionner le débit d'air requis (80-100 CFM) en appuyant simplement sur un interrupteur.

Multi-vitesse pour la conformité ASHRAE 62.2

La vitesse multiple pour la conformité ASHRAE 62.2 vous permet de sélectionner les paramètres CFM appropriés pour satisfaire aux exigences de ventilation continue ASHRAE 62.2. Le ventilateur fonctionne en continu à un niveau inférieur prédéfini (0, 30-70, par incréments de 10 CFM), puis élève jusqu'à un niveau de fonctionnement maximum (80 ou 100 CFM) lorsque l'interrupteur mural est allumé.

Conception à profil le plus bas pour une polyvalence d'installation

Avec une profondeur de boîtier de 3-3/8", WhisperValue® DC est la conception la plus fine disponible. Le profil extrêmement fin ouvre des options quant à l'endroit où vous pouvez installer le ventilateur, qui est répertorié UL pour un montage au plafond ou au mur. Installation d'un ventilateur dans un mur. signifie que vous n'aurez pas besoin de percer un trou dans le plafond coupe-feu, puis d'acheter un registre de rayonnement pour répondre aux exigences de résistance au feu du code du bâtiment. Dans un lotissement multifamilial, cela signifie de grosses économies.

Longue durée de vie et coûts d’exploitation réduits

Que vous dirigiez une maison ou une entreprise, vous ne devriez pas avoir à remplacer de petites choses comme un ventilateur. Les ventilateurs Panasonic consomment moins d'énergie, déplacent de plus grands volumes d'air et fonctionnent plus frais, ce qui signifie qu'ils durent plus longtemps. Nos moteurs sont équipés d'un fusible à coupure thermique, réduisant considérablement le risque de surchauffe et de panne du moteur.

Installations rapides, flexibles et professionnelles

Le support unique en forme de L simplifie l'installation et fournit un support solide. Le support en L est interchangeable pour être positionné sur le montant latéral gauche ou droit pour un placement optimal du ventilateur. Un adaptateur de conduit ovale de 4 po à 3 po en option (FV-VS43R)* en option est disponible pour vous offrir une flexibilité dans la disposition et la conception des conduits. Les ventilateurs Panasonic sont également répertoriés UL pour les enceintes de baignoire/douche (installez-les simplement sur un circuit protégé par GFCI). Avec ces fonctionnalités exceptionnelles, vos options d’installation s’ouvrent. * Reportez-vous à l'onglet Accessoires pour plus d'informations sur l'adaptateur de conduit rond de 4 po ovale à 3 po (FV-VS43R), vendu séparément.

Certifié ENERGY STAR® pour les économies d'énergie

Les ventilateurs de ventilation Panasonic sont certifiés ENERGY STAR, là où des lignes directrices existent. Ils ont été conçus pour se conformer aux exigences ENERGY STAR ® 4.0 en matière d'efficacité accrue (CFM/Watt), garantissant ainsi un fonctionnement économe en énergie et à faible coût. Les ventilateurs ENERGY STAR ® répondent aux paramètres stricts définis par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). Ils offrent une meilleure efficacité et un meilleur confort avec moins de bruit et sont dotés de moteurs hautes performances et d'une conception de lame améliorée, offrant de meilleures performances et une durée de vie plus longue.

Spécification
  • Air Volume Exhaust (CFM)30, 31, 40, 41, 50, 52, 60, 64, 70, 72, 80, 81, 100,101 @ 0.1" SP and @ 0.25" SP
    Master Carton Dimensions (HxWxD)6.89 x 14.25 x 16.73
    CFM50-70. 80-110
    Other Approved Codes and StandardsYes
    Construction TypeSingle-Family/Manufactured Housing. Multi-Family. Hospitality/Assisted Living/Student Housing. Renovation/Remodeling
    Current (Amps)50 CFM= .08A, 70 CFM= 10.0 CFM= .13A, 100 CFM=.18A
    Ventilation Design ApproachContinuous Ventilation. Spot Ventilation
    Duct Diameter4" Oval
    Energy Efficiency (CFM/Watt)50 CFM= 12.1 CFM/W, 70 CFM= 6.5 CFM/80 CFM= 10.0 CFM/W, 100 CFM = 8.2 CFM/W
    ENERGY STAR® CertifiedYes
    Fan TypeFan Only
    Grille Size (in sq.)13"
    IndustryResidential. Light Commercial
    InstallationCeiling Mount, Wall Mount (UL), Tub/Shower (UL)
    Motor Type (AC/DC)ECM
    Mounting Opening (in sq.)10-1/2"
    Mounting OptionsCeiling Mount. Wall Mount (UL). Tub/Shower (UL)
    Noise (Sones)50 @ 0.1" SP = < 0.3, 52 @ 0.25" SP = 0.5, 70 @ 0.1" SP = < 0.3, 72 @ 0.25" SP = 0.06, 80 @ 0.1" SP = 0.4, 81 @ 0.25" SP = 0.8, 100 @ 0.1" SP = 0.9, 101 @ 0.25" SP = 1.3
    Power Consumption (Watts)50 CFM= 4.5W, 80 CFM= 8.5W, 100 CFM= 12.4W
    Power Rating (V/Hz)120/60
    Product Family NameWhisperValue DC
    Radiation Damper AvailableYes
    UL Listed for Tub/Shower Enclosure when GFCI ProtectedYes
    Warranty6 year DC Motor, 3 Year Parts
    Master Carton Gross Weight (lbs.)9.0
Spécifications techniques
  • Réference unique.whispervalue-dc-pick-flowr-80-or-100-cfm
  • Famille de produitsHome and Building Solutions
  • Groupe de produitsVentilation & Indoor Air Quality / Ventilation Fans
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2017-12-22
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Matériel principalAcier
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Classification IFCVentilateur
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Nom UNSPSCFans
  • Code UNSPSC40101604
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans