Publier vos produits
WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

WhisperWarm® DC Fan with Heater, 50-80-110 CFM

Traduit par Google,

Le ventilateur de plafond chauffant WhisperWarm® DC facilite la mise en conformité aux normes pour les professionnels, tandis que le propriétaire/occupant profite d'un environnement plus chaud, plus confortable et plus sain grâce à une technologie de chauffage améliorée qui chauffe rapidement n'importe quelle salle de bain. Le confort intérieur est devenu primordial et le ventilateur WhisperWarm DC est la solution !

Spécification
  • Key Features

    • Precision spot ventilation fan/heater incorporates a powerful ECM motor with Smartflow™ Technology for optimum CFM output
    • Built-in 1600W Positive Temperature Coefficient (PTC) heater provides instant warm up for safe and reliable operation. Combined with a unique circulation grille with built-in diffuser, it provides even more advanced heating performance
    • Pick-A-Flow® (50-80-110 CFM) combined with SmartFlow™ technology simplifies the selection process and ensures optimum performance to meet code and reduce callbacks
    • Flex-Z Fast® bracket provides flexible, fast and easy installation, even from below the ceiling
Spécifications techniques
  • Réference unique.whisperwarm-dc-fan-with-heater-5080110-cfm
  • Famille de produitsVentilation
  • Groupe de produitsAtmosphere Dryer Exaust
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2025-11-21
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieCVC - Ventilation mécanique
  • Code ETIMEC000532
  • Nom ETIMFan
  • Code Uniclass 2015Pr_65_67_29
  • Description de l'Uniclass 2015Fans
  • Code CSI MasterFormat 201411 30 34
  • Titre CSI MasterFormat 2014Residential Ceiling Fans
  • Numéro OmniClass23-33 31 19
  • Titre OmniClassFans