Publier vos produits
FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24W12YL
Panduit

FiberRunner® Four Way Cross Cover - FRFWCCV24W12YL

Traduit par Google,

Couvercle en option pour le raccord en croix à quatre voies FRFWC24X4W12YL. Le couvercle peut être installé et retiré sans outils.

    Spécification
    • Specifications
      Color - Yellow
      Overall Width (In.) - 24.49
      Overall Height (In.) - 1.69
      Material - ABS
      Fitting Type - Four Way Cross Cover
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Fitting
      UL Listed - Yes
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-four-way-cross-cover-FRFWCCV24W12YL
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL