Publier vos produits
FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL
Panduit

FiberRunner® Horizontal 45° - FRH454X4YL

Traduit par Google,

Se fixe au canal 4x4 et/ou aux raccords pour créer un virage horizontal de 45° à partir d'une course horizontale droite. Accepte le couvercle fendu en option FRH45SC4YL.

Spécification
  • Specifications
    Material - ABS
    Color - Yellow
    Overall Length (In.) - 9.8
    Overall Length (mm) - 248.9
    Overall Width (In.) - 7.86
    Overall Width (mm) - 199.7
    Overall Height (In.) - 4.2
    Overall Height (mm) - 107.3
    Bend Radius (In.) - NA
    Bend Radius (mm) - NA
    UL Listed - Yes
    Couplers Required - 2 pcs. (FRBC4X4BL)
    Series Type - 4 x 4 FiberRunner Fitting
    RoHS Compliancy Status - Compliant
    Min. Order Qty. - 1

Spécifications techniques
  • Réference unique.fiberrunner-horizontal-45-FRH454X4YL
  • Famille de produitsElectrical
  • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2011-02-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
  • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
  • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
  • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
  • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
  • Numéro OmniClass23-37 11 13
  • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
  • Code CSI UniFormat IID50
  • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL