Publier vos produits
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL
    Panduit

    FiberRunner® Spillover Junction - FRSPJ2X2YL

    Traduit par Google,

    La jonction de débordement de routage de fibre s'assemble sur le canal FiberRunner® 4x4, 6x4, 12x4 ou 24x4, débordant sur le côté dans une sortie verticale 2x2. Il faut un coupleur pour fixer le FiberRunner® 2x2 et les raccords à la sortie verticale. Il se monte directement sur l'installation existante sans aucune modification nécessaire. Le matériel de montage est fourni pour une fixation sécurisée. Il est jaune et en plastique ABS.

      Spécification
      • Specifications
        System Dimensions - 24x4, 12x4, 6x4 and 4x4
        Material - ABS
        Color - Yellow
        Overall Length (In.) - 8.78
        Overall Length (mm) - 223
        Overall Width (In.) - 4.9
        Overall Width (mm) - 124.5
        Overall Height (In.) - 5.51
        Overall Height (mm) - 142.6
        Standards Met - UL Listed to 2024A
        Cover Part Number - FRSPJC24YL for 4x4 Channel FRSPJC26YL for 6x4 Channel FRSPJC212YL for 12x4 Channel
        Couplers Required - (1 pc.) FBC2X2YL
        Fitting Type - Spill-Over
        Application - Racks or in approved under floor applications
        Part Features - It is suited for data center applications where cable is routed from distribution areas to equipment cabinets or racks
        RoHS Compliancy Status - Compliant
        Min. Order Qty. - 1

      Spécifications techniques
      • Réference unique.fiberrunner-spillover-junction-FRSPJ2X2YL
      • Famille de produitsElectrical
      • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2011-02-07
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Matériel principalABS
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
      • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
      • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
      • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
      • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
      • Numéro OmniClass23-37 11 13
      • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
      • Code CSI UniFormat IID50
      • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL