Publier vos produits
FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL
Panduit

FiberRunner® Trumpet End Cap - FRTR24X4YL

Traduit par Google,

Utilisé pour limiter le rayon de courbure du câble à 3 (76,2 mm) en sortie du canal 24x4 ou d'un té horizontal 24x4, Jaune.

    Spécification
    • Specifications
      System Dimensions - 24x4
      Material - ABS
      Color - Yellow
      Overall Length (In.) - 30.34
      Overall Length (mm) - 770.8
      Overall Width (mm) - 134.1
      Overall Height (mm) - 177.8
      Couplers Required - (1 pc.) FRBC24X4YL
      Fitting Type - Trumpet
      Part Features - N/A
      Series Type - 24 x 4 FiberRunner Spillouts
      RoHS Compliancy Status - Compliant
      Min. Order Qty. - 1

    Spécifications techniques
    • Réference unique.fiberrunner-trumpet-end-cap-FRTR24X4YL
    • Famille de produitsElectrical
    • Groupe de produitsCable Trays and Horizontal Racks
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2011-02-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalABS
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieElectrique - Distribution
    • Code Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Description de l'Uniclass 2015Cable trays
    • Code CSI MasterFormat 201427 05 36
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Communications Systems
    • Numéro OmniClass23-37 11 13
    • Titre OmniClassCommunication Cable Trays
    • Code CSI UniFormat IID50
    • Titre CSI UniFormat IIELECTRICAL