Publier vos produits
Plane zerodue
Panto Spa

Plane zerodue

Traduit par Google,
Cadre de fenêtre en bois lamellé-collé composé de 3 couches ou plus. 58x72mm Section nominale du boîtier et env. Cadre à battants de 74 mm d'épaisseur accrue. Équipé d'un verre interne en porte-à-faux. Décalage de base en émail trempé 4 mm / écran thermique 18/4 mm / double vitrage 18/4 mm. Quincaillerie dissimulée argentée. Alignement extérieur de l'habillage et du battant. L'alignement avec le mur intérieur est obtenu au moyen d'un système d'installation spécial.
Spécifications techniques
  • Réference unique.pass002
  • Famille de produitswindow frame
  • Groupe de produitsLaminated
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-09-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1200
  • Largeur (mm)1200
  • Profondeur (mm)80
Liens
En rapport
  • Matériel principalLaminé
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à châssis fixe
  • Classification IFCFenêtre
  • Nom UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Code UNSPSC26

Disponibilité de la région

L'Europe