Publier vos produits
AMI Aqua

AMI Aqua

3.0 sur 5 étoiles3.0(7 Avis)
Traduit par Google,
Structure en acier inoxydable, base en acier inoxydable satiné avec embouts en matière plastique. Assise fixe en polyuréthane expansé à froid avec ceintures élastiques pour chaise et fauteuil; assise démontable et déhoussable avec sangles élastiques intégrées à la structure en acier pour fauteuils et canapés. Le tissage qui recouvre la structure est réalisé à la main en maille tubulaire Chain ; pour les fauteuils et les canapés, il est possible de combiner le tressage avec des montants en feutre de couleurs coordonnées. Les coussins d'assise, fixes et amovibles, sont disponibles dans une sélection de tissus de la collection. Il est nécessaire d'utiliser un ou plusieurs coussins de soutien.
Spécifications techniques
  • Réference unique.AMI
  • Famille de produitsIndoor
  • Groupe de produitsSedute
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-26
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)450
  • Largeur (mm)650
  • Profondeur (mm)500
En rapport
  • Matériel principalTissu
  • Matériel secondaireChrome
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Classification IFCMobilier
  • Nom UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Code UNSPSC56